E 27421
Kabelförskruvning
Artikel 6
| |
ADP
|
d1
|
d2: Spännområde
|
E: Hörnmått
|
Nm: Åtdragningsvridmoment
|
SW
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 27421/20/ 5
|
|
M20 x 1.5
|
5- 9
|
26.5
|
4.5
|
24
|
27
|
9
|
|
E 27421/20/10
|
|
M20 x 1.5
|
10-14
|
30
|
4.5
|
27
|
28
|
9
|
|
E 27421/25/ 9
|
|
M25 x 1.5
|
9-16
|
36.5
|
5
|
33
|
31
|
11
|
|
E 27421/25/13
|
|
M25 x 1.5
|
13-18
|
36.5
|
5
|
33
|
31
|
11
|
|
E 27421/32/13
|
|
M32 x 1.5
|
13-20
|
47
|
6.5
|
42
|
39
|
11.5
|
|
E 27421/32/18
|
|
M32 x 1.5
|
18-25
|
47
|
6.5
|
42
|
39
|
11.5
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Kapslingsklass IP 68
- Högsta temperatur: 100°C
Material
- PA
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga in