Artikel 2

ADP
d1
d2
d
l
l1
E 27405/32/20
M32 x 1.5
M20 x 1.5
37
11.5
8
E 27405/32/25
M32 x 1.5
M25 x 1.5
37
11.5
8

Detaljer

Material

  • 2.0401 / förnicklat
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.