Artikel 51

ADP
d3
l
d2
E 1567/10 x 20
10
20
6.6
E 1567/10 x 25
10
25
6.6
E 1567/10 x 30
10
30
6.6
E 1567/10 x 32
10
32
6.6
E 1567/10 x 40
10
40
6.6
E 1567/10 x 50
10
50
6.6
E 1567/10 x 63
10
63
6.6
E 1567/10 x 80
10
80
6.6
E 1567/10 x 100
10
100
6.6
E 1567/10 x 125
10
125
6.6
E 1567/12,5 x 20
12.5
20
8.6
E 1567/12,5 x 25
12.5
25
8.6
E 1567/12,5 x 30
12.5
30
8.6
E 1567/12,5 x 32
12.5
32
8.6
E 1567/12,5 x 40
12.5
40
8.6
E 1567/12,5 x 50
12.5
50
8.6
E 1567/12,5 x 63
12.5
63
8.6
E 1567/12,5 x 80
12.5
80
8.6
E 1567/12,5 x 100
12.5
100
8.6
E 1567/12,5 x 125
12.5
125
8.6
E 1567/16 x 25
16
25
11
E 1567/16 x 30
16
30
11
E 1567/16 x 32
16
32
11
E 1567/16 x 40
16
40
11
E 1567/16 x 50
16
50
11
E 1567/16 x 63
16
63
11
E 1567/16 x 80
16
80
11
E 1567/16 x 100
16
100
11
E 1567/16 x 125
16
125
11
E 1567/16 x 150
16
150
11

Detaljer

Material

  • 1.0308 ≈54 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.