E 20772
Stång för tätningspluggar
Artikel 13
| |
ADP
|
d1
|
Max. justerbart stopp
|
d2
|
|---|---|---|---|---|
|
E 20772/ 6 x 270
|
|
6
|
270
|
M 3
|
|
E 20772/ 6 x 440
|
|
6
|
440
|
M 3
|
|
E 20772/ 6 x 600
|
|
6
|
600
|
M 3
|
|
E 20772/ 8 x 270
|
|
8
|
270
|
M 4
|
|
E 20772/ 8 x 440
|
|
8
|
440
|
M 4
|
|
E 20772/ 8 x 600
|
|
8
|
600
|
M 4
|
|
E 20772/ 9 x 440
|
|
9
|
440
|
M 4
|
|
E 20772/10 x 270
|
|
10
|
270
|
M 6
|
|
E 20772/10 x 440
|
|
10
|
440
|
M 6
|
|
E 20772/10 x 970
|
|
10
|
970
|
M 6
|
|
E 20772/12 x 270
|
|
12
|
270
|
M 6
|
|
E 20772/12 x 440
|
|
12
|
440
|
M 6
|
|
E 20772/12 x 970
|
|
12
|
970
|
M 6
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Till tätningspluggar E 2078 ≤ 12 mm
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga in