Artikel 10

ADP
d1
l
s
SW
l1
d3
l3
E 2076/ 9
M 9 x 1
11
1
4
8
13
3
E 2076/ 10
M10 x 1
11
1
5
8
14
3
E 2076/ 11
M11 x 1
11
1
5
8
15
3
E 2076/ 12
M 12 x 1.5
15
1.5
6
12
17
3
E 2076/ 14
M 14 x 1.5
15
1.5
6
12
19
3
E 2076/1/8
G 1/8"
11
1
5
8
14
3
E 2076/1/4
G 1/4"
15
1.5
6
12
18
3
E 2076/3/8
G 3/8"
15
1.5
8
12
22
3
E 2076/1/2
G 1/2"
18
1.5
10
14
26
4
E 2076/3/4
G 3/4"
20
2
12
16
32
4

Detaljer

Produktbeskrivning

  • DIN 908
  • Högsta tryck: 16 bar
  • Högsta temperatur: 250°C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.