Artikel 8

ADP
d3
l
d1
l3
E 2073/ 8
8
120
7.5
10
E 2073/10
10
120
9.5
10
E 2073/12
12
120
10
10
E 2073/15
15
120
13
10
E 2073/16
16
120
13
10
E 2073/18
18
120
16
10
E 2073/22
22
120
20
10
E 2073/26
26
120
24
10

Detaljer

Material

  • 1.2379 ≈48 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.