Artikel 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 2232/ 9/14
9
M14 x 1.5
47
15
11
17
17
6
E 2232/ 9/1/4
9
G 1/4"
47
15
11
17
17
6
E 2232/ 9/3/8
9
G 3/8"
47
17
13
17
17
6
E 2232/13/16
13
M16 x 1.5
54
17
12
22
22
9
E 2232/13/3/8
13
G 3/8"
54
17
11
22
22
9

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur (olja): 200°C
  • Högsta temperatur (vatten): 150°C

Fördelar

  • Kompatibel med europeisk standard

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.