Artikel 53

ADP
b1
l1
H
V 91550/10/30/30
10
30
30
V 91550/10/30/50
10
30
50
V 91550/10/40/30
10
40
30
V 91550/10/40/50
10
40
50
V 91550/10/50/30
10
50
30
V 91550/10/50/50
10
50
50
V 91550/15/30/30
15
30
30
V 91550/15/30/50
15
30
50
V 91550/15/40/30
15
40
30
V 91550/15/40/50
15
40
50
V 91550/15/50/30
15
50
30
V 91550/15/50/50
15
50
50
V 91550/20/20/30
20
20
30
V 91550/20/20/50
20
20
50
V 91550/20/20/70
20
20
70
V 91550/20/30/30
20
30
30
V 91550/20/30/50
20
30
50
V 91550/20/30/70
20
30
70
V 91550/20/40/30
20
40
30
V 91550/20/40/50
20
40
50
V 91550/20/40/70
20
40
70
V 91550/20/50/30
20
50
30
V 91550/20/50/50
20
50
50
V 91550/25/25/30
25
25
30
V 91550/25/25/50
25
25
50
V 91550/25/25/70
25
25
70
V 91550/25/30/30
25
30
30
V 91550/25/30/50
25
30
50
V 91550/25/40/30
25
40
30
V 91550/25/40/50
25
40
50

Detaljer

Material

  • 2.0060 (E-Cu 57)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.