Artikel 6

ADP
Hårdhet
d
d3
h
n max. [min-1]
V 74870/M/23
mellan
23
6
64
29000
V 74870/M/23-3
mellan
23
3
52
29000
V 74870/M/33
mellan
33
6
64
25000
V 74870/M/33-3
mellan
33
3
52
25000
V 74870/M/45
mellan
45
6
64
19000
V 74870/H/45
hård
45
6
64
19000

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Flexibel gummihållare med snabbyte
  • För slippapper V 74872 och V 74877
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.