Artikel 5

ADP
d
h
d3
n max. [min-1]
V 74862/18
18
41
3
12300
V 74862/30
30
47
3
7400
V 74862/45
45
60
6
4900
V 74862/60
60
60
6
3900
V 74862/75
75
60
6
3100

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Flexibel gummihållare
  • Rygg i plast med kardborreband
  • För slippapper V 74866 samt filtringar V 76742 och V 76744
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.