Artikel 6

ADP
s
b
l
Korn
V 74630/ 1,0x 4/100/200
1
4
100
200
V 74630/ 1,0x 4/100/400
1
4
100
400
V 74630/ 1,0x 6/100/200
1
6
100
200
V 74630/ 1,0x 6/100/400
1
6
100
400
V 74630/ 1,0x10/100/200
1
10
100
200
V 74630/ 1,0x10/100/400
1
10
100
400

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Keramikfibrer och diamantkorn bundna med epoxiharts
  • Flexibelt diamantbryne, lätt att profilera, för härdat och ohärdat verktygsstål

Användning

  • Brynet kan användas över hela längden
  • Från och med kornstorlek 400, mycket fint och jämnt resultat
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.