Artikel 2

ADP
Vinkel [°]
Vikt [g]
d1
n max. [min-1]
GESM 4412/45/20
45
45
3
20000
GESM 4412/90/20
90
45
3
20000

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För enkelt och snabbt byte av verktyg

Leveransomfattning

  • Chucknyckel och spännhylsa ø3 mm
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.