Artikel 1

ADP
n [min-1]
Vikt [g]
M [Ncm]
lk [m]
Effekt [W]
GESM 3200/40
1000 - 40000
90
4.3
1.5
73

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Borstlös mikromotor med hög hastighet
  • Start-/Stoppknapp komfortabelt på motorn

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 3200/40 Borstlös mikromotor, hög varvtal Enskild produktbild

GESM 3200/40

Borstlös mikromotor, hög varvtal

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.