Artikel 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Vikt [g]
SK
MB/U
MUA 10202/10
10
57
19.8
114
0,4-1,4
135
0-100
1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Vridbar skalring med justerbara toleransmarkeringar
  • För optimal testning eller uppspänning av arbetsstycket

Leveransomfattning

  • Fabrikscertifikat

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MUA 10202/10 Analogt mätur Enskild produktbild

MUA 10202/10

Analogt mätur

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.