Prihvati za šuplje konusne glave

16 pronađen(i) proizvod(i)
16 pronađen(i) proizvod(i)
HWZ 1101 Stezna glava sa zaključavanjem, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
HWZ 1101
Stezna glava sa zaključavanjem, DIN 69893
13 Stavka
HWZ 1102 Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
HWZ 1102
Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69893
11 Stavka
HWZ 1119 Stezna glava za ER čaure, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
HWZ 1119
  • Specijlana prolećna ponuda
  • Stezna glava za ER čaure, DIN 69893
    8 Stavka
    HWZ 1137 Nosač alata glodala sa kanalima za hlađenje, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1137
    Nosač alata glodala sa kanalima za hlađenje, DIN 69893
    4 Stavka
    HWZ 1149 Nosač alata glodala sa navojem, cilindričan, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1149
    Nosač alata glodala sa navojem, cilindričan, DIN 69893
    6 Stavka
    HWZ 1155 Stezna glava, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1155
    Stezna glava, UltraGrip 3.0, DIN 69893
    1 Stavka
    HWZ 1161 Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1161
    Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69893
    6 Stavka
    HWZ 1167 Skupljajuća stezna glava 4,5°, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1167
    Skupljajuća stezna glava 4,5°, DIN 69893
    17 Stavka
    HWZ 1168 Skupljajuća stezna glava sa kanalima za hlađenje, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1168
    Skupljajuća stezna glava sa kanalima za hlađenje, DIN 69893
    10 Stavka
    HWZ 1169 Skupljajuća stezna glava 3°, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1169
    Skupljajuća stezna glava 3°, DIN 69893
    13 Stavka
    HWZ 1173 Kratka glava za bušenje, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1173
  • Specijlana prolećna ponuda
  • Kratka glava za bušenje, DIN 69893
    2 Stavka
    HWZ 1191 Brzoizmenjiva stezna glava, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1191
    Brzoizmenjiva stezna glava, DIN 69893
    2 Stavka
    HWZ 1192 Brzoizmenjiva stezna glava za sinhrono vreteno, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1192
    Brzoizmenjiva stezna glava za sinhrono vreteno, DIN 69893
    2 Stavka
    HWZ 1120 ER stezna glava, mini, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1120
    ER stezna glava, mini, DIN 69893
    2 Stavka
    HWZ 11651 Hidr. ekspanz. stezna glava visokih performansi, kratka, teška, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 11651
    Hidr. ekspanz. stezna glava visokih performansi, kratka, teška, DIN 69893
    1 Stavka
    HWZ 1166 Hidraulična ekspanziona stezna glava, 3°, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 1166
    Hidraulična ekspanziona stezna glava, 3°, DIN 69893
    5 Stavka
    Prikazuje se 16 od 16 .

    Izbor veb-prodavnice

    Pregled korpe

    Prikaz CAD-a

    Vaša korpa je prazna.
    Ukupno neto
    Na korpu

    Važna napomena

    Artikal koji želite da konfigurišete pripada . Nakon izmena, proverite tehničku kompatibilnost svih ploča i ugradnih delova.