Prihvati za strme konusne glave

16 pronađen(i) proizvod(i)
16 pronađen(i) proizvod(i)
HWZ 2201 Stezna glava sa zaključavanjem, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
HWZ 2201
Stezna glava sa zaključavanjem, DIN 69871
8 Stavka
HWZ 2202 Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
HWZ 2202
Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69871
5 Stavka
HWZ 2219 Stezna glava za ER čaure, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
HWZ 2219
  • Specijlana prolećna ponuda
  • Stezna glava za ER čaure, DIN 69871
    7 Stavka
    HWZ 2237 Nosač alata glodala sa kanalima za hlađenje, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2237
    Nosač alata glodala sa kanalima za hlađenje, DIN 69871
    4 Stavka
    HWZ 2249 Nosač alata glodala sa navojem, cilindričan, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2249
    Nosač alata glodala sa navojem, cilindričan, DIN 69871
    8 Stavka
    HWZ 2255 Stezna glava, UltraGrip 3.0, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2255
    Stezna glava, UltraGrip 3.0, DIN 69871
    1 Stavka
    HWZ 2261 Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2261
    Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69871
    6 Stavka
    HWZ 2267 Skupljajuća stezna glava 4,5°, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2267
    Skupljajuća stezna glava 4,5°, DIN 69871
    12 Stavka
    HWZ 2268 Skupljajuća stezna glava sa kanalima za hlađenje, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2268
    Skupljajuća stezna glava sa kanalima za hlađenje, DIN 69871
    10 Stavka
    HWZ 2269 Skupljajuća stezna glava 3°, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2269
    Skupljajuća stezna glava 3°, DIN 69871
    10 Stavka
    HWZ 2273 Kratka glava za bušenje, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2273
  • Specijlana prolećna ponuda
  • Kratka glava za bušenje, DIN 69871
    2 Stavka
    HWZ 2291 Brzoizmenjiva stezna glava, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2291
    Brzoizmenjiva stezna glava, DIN 69871
    2 Stavka
    HWZ 2292 Brzoizmenjiva stezna glava za sinhrono vreteno, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2292
    Brzoizmenjiva stezna glava za sinhrono vreteno, DIN 69871
    2 Stavka
    HWZ 2220 ER stezna glava, mini, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2220
    ER stezna glava, mini, DIN 69871
    2 Stavka
    HWZ 22651 Hidr. ekspanz. stezna glava visokih performansi, kratka, teška, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 22651
    Hidr. ekspanz. stezna glava visokih performansi, kratka, teška, DIN 69871
    1 Stavka
    HWZ 2266 Hidraulična ekspanziona stezna glava 3°, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
    HWZ 2266
    Hidraulična ekspanziona stezna glava 3°, DIN 69871
    5 Stavka
    Prikazuje se 16 od 16 .

    Izbor veb-prodavnice

    Pregled korpe

    Prikaz CAD-a

    Vaša korpa je prazna.
    Ukupno neto
    Na korpu

    Važna napomena

    Artikal koji želite da konfigurišete pripada . Nakon izmena, proverite tehničku kompatibilnost svih ploča i ugradnih delova.