Ultrazvučni sistem

Ultrazvučni sistemi su rešenje za umetke za savijanje. Pored ultrazvučnih jedinica velike snage za savršeno uklanjanje materijala, nudimo i ekonomičniju alternativu za rad sa turpijama od keramičkih vlakana.

13 pronađen(i) proizvod(i)
13 pronađen(i) proizvod(i)
GESU 1100 Ultrazvučna polirna mašina 36 W Pojedinačna slika proizvoda
GESU 1100
Ultrazvučna polirna mašina 36 W
1 Stavka
GESU 1200/Set Set: Ultrazvučni aparat za poliranje 45 W Set
GESU 1200/Set
Set: Ultrazvučni aparat za poliranje 45 W
1 Stavka
GESU 1200 Ultrazvučna polirna mašina 45 W Pojedinačna slika proizvoda
GESU 1200
Ultrazvučna polirna mašina 45 W
1 Stavka
GESU 1300/Set Ultrazvučni sistem 100 W Pojedinačna slika proizvoda
GESU 1300/Set
Ultrazvučni sistem 100 W
3 Stavka
GESU 1300 Ultrazvučni sistem 100 W Pojedinačna slika proizvoda
GESU 1300
Ultrazvučni sistem 100 W
1 Stavka
GESU 2100 Ručica za ultrazvučnu mašinu 36 W Pojedinačna slika proizvoda
GESU 2100
Ručica za ultrazvučnu mašinu 36 W
1 Stavka
GESU 2200 Ručica za ultrazvučnu mašinu 45 W Pojedinačna slika proizvoda
GESU 2200
Ručica za ultrazvučnu mašinu 45 W
1 Stavka
GESU 2305 Kabal za ručicu ultrazvučne mašine GESU 2300 Pojedinačna slika proizvoda
GESU 2305
Kabal za ručicu ultrazvučne mašine GESU 2300
1 Stavka
GESU 2310 Mikromotor-ručica za GESU 1300 Pojedinačna slika proizvoda
GESU 2310
Mikromotor-ručica za GESU 1300
1 Stavka
GESU 3245 Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 36 W Pojedinačna slika proizvoda
GESU 3245
Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 36 W
2 Stavka
GESU 3240 Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 45 W Pojedinačna slika proizvoda
GESU 3240
Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 45 W
6 Stavka
GESU 3252 Dodaci za ručicu, Nano Pojedinačna slika proizvoda
GESU 3252
Dodaci za ručicu, Nano
6 Stavka
GK 800 Kofer za odlaganje uređaja Pojedinačna slika proizvoda
GK 800
Kofer za odlaganje uređaja
3 Stavka
Prikazuje se 13 od 13 .