Prihvati za šuplje konusne glave

16 pronađen(i) proizvod(i)
16 pronađen(i) proizvod(i)
HWZ 1101 Stezna glava sa zaključavanjem, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava sa zaključavanjem, DIN 69893
13 Stavka
HWZ 1102 Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69893
11 Stavka
HWZ 1119 Stezna glava za ER čaure, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava za ER čaure, DIN 69893
8 Stavka
HWZ 1137 Nosač alata glodala sa kanalima za hlađenje, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Nosač alata glodala sa kanalima za hlađenje, DIN 69893
4 Stavka
HWZ 1149 Nosač alata glodala sa navojem, cilindričan, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Nosač alata glodala sa navojem, cilindričan, DIN 69893
6 Stavka
HWZ 1155 Stezna glava, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava, UltraGrip 3.0, DIN 69893
1 Stavka
HWZ 1161 Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69893
6 Stavka
HWZ 1167 Skupljajuća stezna glava 4,5°, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Skupljajuća stezna glava 4,5°, DIN 69893
17 Stavka
HWZ 1168 Skupljajuća stezna glava sa kanalima za hlađenje, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Skupljajuća stezna glava sa kanalima za hlađenje, DIN 69893
10 Stavka
HWZ 1169 Skupljajuća stezna glava 3°, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Skupljajuća stezna glava 3°, DIN 69893
13 Stavka
HWZ 1173 Kratka glava za bušenje, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Kratka glava za bušenje, DIN 69893
2 Stavka
HWZ 1191 Brzoizmenjiva stezna glava, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Brzoizmenjiva stezna glava, DIN 69893
2 Stavka
HWZ 1192 Brzoizmenjiva stezna glava za sinhrono vreteno, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Brzoizmenjiva stezna glava za sinhrono vreteno, DIN 69893
2 Stavka
HWZ 1120 ER stezna glava, mini, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
ER stezna glava, mini, DIN 69893
2 Stavka
HWZ 11651 Hidr. ekspanz. stezna glava visokih performansi, kratka, teška, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Hidr. ekspanz. stezna glava visokih performansi, kratka, teška, DIN 69893
1 Stavka
HWZ 1166 Hidraulična ekspanziona stezna glava, 3°, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Hidraulična ekspanziona stezna glava, 3°, DIN 69893
5 Stavka
Prikazuje se 16 od 16 .