Brusni čepovi

Naš asortiman obuhvata različite vrste brusnih čepova u svim oblicima, od dijamantskih preko korund do gumiranih brusnih čepova.

17 pronađen(i) proizvod(i)
17 pronađen(i) proizvod(i)
V 72422 Brusni čep, Alu Oksid, srednje vezivo, stablo Ø3 Pojedinačna slika proizvoda
Brusni čep, Alu Oksid, srednje vezivo, stablo Ø3
22 Stavka
V 72423 Brusni čep, Alu-Oksid Pojedinačna slika proizvoda
Brusni čep, Alu-Oksid
20 Stavka
V 72442 Brusni čep, Alu Oksid, tvrdo vezivo, stablo Ø6 Pojedinačna slika proizvoda
Brusni čep, Alu Oksid, tvrdo vezivo, stablo Ø6
19 Stavka
V 72483 SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3mm  Pojedinačna slika proizvoda
SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3mm
4 Stavka
V 72453 SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3 Pojedinačna slika proizvoda
V 72453
  • Specijalna jesenja ponuda
  • SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3
    16 Stavka
    V 72490 Brusni čep, premijum, ekstratvrdo vezivo, osovina ø 3 Pojedinačna slika proizvoda
    V 72490
  • Specijalna jesenja ponuda
  • Brusni čep, premijum, ekstratvrdo vezivo, osovina ø 3
    4 Stavka
    V 72522 Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø3 Pojedinačna slika proizvoda
    Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø3
    26 Stavka
    V 72523 Polirni čep, tvrdo gumeno vezivo, stablo Ø3 Pojedinačna slika proizvoda
    Polirni čep, tvrdo gumeno vezivo, stablo Ø3
    5 Stavka
    V 72525 Polirni čep, premijum-gumeno vezivo, osovina ø 3 Pojedinačna slika proizvoda
    Polirni čep, premijum-gumeno vezivo, osovina ø 3
    8 Stavka
    V 72532 Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø6 Pojedinačna slika proizvoda
    Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø6
    6 Stavka
    V 72623/Set Set: Dijamantski brusni čep Set
    Set: Dijamantski brusni čep
    1 Stavka
    V 72623 Dijamantski brusni čep Pojedinačna slika proizvoda
    Dijamantski brusni čep
    31 Stavka
    V 72610 Mini dijamantski brusni čepovi Pojedinačna slika proizvoda
    Mini dijamantski brusni čepovi
    11 Stavka
    V 72628 Dijamantski brusni čep, D54 Pojedinačna slika proizvoda
    Dijamantski brusni čep, D54
    23 Stavka
    V 72712 Dijamantski disk Pojedinačna slika proizvoda
    Dijamantski disk
    3 Stavka
    V 72722 Najlonski disk, ojačan vlaknima Pojedinačna slika proizvoda
    Najlonski disk, ojačan vlaknima
    6 Stavka
    V 72742 Nosač za disk Pojedinačna slika proizvoda
    Nosač za disk
    1 Stavka
    Prikazuje se 17 od 17 .

    Štapići za poliranje sa gumenim vezivom

    Štapići za poliranje sa gumenim vezivom savršeni su za polirajnje i fino brušenje čelika, uklanjana rđe, čelika otpornog na kiselinu, radnih materijala postojanih na toplotu, kao i obojenih metala.

    Zahvaljujući posebnim odlikama ovih štapića za poliranje, mogu se koristiti i zajedno sa mazivima. Pri upotrebi drugih štapića za poliranje, pore takvih materijala bi se zatvorile zbog čega bi štapići postali neupotrebljivi.

    Ovi štapići za poliranje mogu se koristiti i za mat-poliranje, kao i za nanošenje optičkih efekata. Uz elastično vezivanje zrna, može se dostići veoma fino poliranje.

    Oblast primene: Žlebovi, otvori, konkavne i konveksne površine

    Izbor veb-prodavnice

    Pregled korpe

    Prikaz CAD-a

    Vaša korpa je prazna.
    Ukupno neto
    Na korpu
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Važna napomena

    Artikal koji želite da konfigurišete pripada . Nakon izmena, proverite tehničku kompatibilnost svih ploča i ugradnih delova.