Kontrolni špijuni

Pravilno podešavanje i provera uz pomoć merne opreme zahteva pravilnu upotrebu kontrolnih šablona. Zbog toga vam nudimo specijalan izbor paralelnih graničnih merila od čelika ili keramike i merne prstenove za kalibraciju mikrometara za unutrašnje merenje kao i lenjire sa istanjenim ivicama i ugaonike i ugaonike sa istanjenim ivicama. Profilni šabloni, kao što su šabloni za kontrolu radijusa, šabloni za kontrolu koraka navoja i kontrolni listići, zaokružuju asortiman proizvoda.

11 pronađen(i) proizvod(i)
11 pronađen(i) proizvod(i)
MGL 1240 Kontrolni listići Pojedinačna slika proizvoda
MGL 1240
Kontrolni listići
2 Stavka
MGL 1250 Kontrolni listići, mesing Pojedinačna slika proizvoda
MGL 1250
Kontrolni listići, mesing
1 Stavka
MGL 3440 Šabloni za kontrolu radijusa Pojedinačna slika proizvoda
MGL 3440
Šabloni za kontrolu radijusa
3 Stavka
MGL 4420 Šabloni za kontrolu koraka navoja Pojedinačna slika proizvoda
MGL 4420
Šabloni za kontrolu koraka navoja
3 Stavka
MST 4420 Čelični metar Pojedinačna slika proizvoda
MST 4420
Čelični metar
2 Stavka
MWG 1006 Uglomer Pojedinačna slika proizvoda
MWG 1006
Uglomer
2 Stavka
MWG 2206 Uglomer sa lupom Pojedinačna slika proizvoda
MWG 2206
Uglomer sa lupom
2 Stavka
MWL 2222 Ugaonik, tačnost: 1 Pojedinačna slika proizvoda
MWL 2222
Ugaonik, tačnost: 1
3 Stavka
MWL 2240 Ugaonik, tačnost: 0 Pojedinačna slika proizvoda
MWL 2240
Ugaonik, tačnost: 0
1 Stavka
MWL 4260 Ugaonik sa istanjenim ivicama, tačnost: 00 Pojedinačna slika proizvoda
MWL 4260
Ugaonik sa istanjenim ivicama, tačnost: 00
3 Stavka
MWL 6260 Lenjir sa istanjenim ivicama Pojedinačna slika proizvoda
MWL 6260
Lenjir sa istanjenim ivicama
6 Stavka
Prikazuje se 11 od 11 .

Izbor veb-prodavnice

Pregled korpe

Prikaz CAD-a

Vaša korpa je prazna.
Ukupno neto
Na korpu