E 21311
O-prsten gumica, visoke temperature
Stavka 148
| |
ADP
|
d1
|
d4
|
d2
|
|---|---|---|---|---|
|
E 21311/ 3 x1,5
|
|
3
|
1.5
|
6
|
|
E 21311/ 3,8x1,5
|
|
3.8
|
1.5
|
6.8
|
|
E 21311/ 4 x1,5
|
|
4
|
1.5
|
7
|
|
E 21311/ 4,8x1,5
|
|
4.8
|
1.5
|
7.8
|
|
E 21311/ 5 x1,5
|
|
5
|
1.5
|
8
|
|
E 21311/ 5 x2
|
|
5
|
2
|
9
|
|
E 21311/ 5,5x1,5
|
|
5.5
|
1.5
|
8.5
|
|
E 21311/ 5,8x1,5
|
|
5.8
|
1.5
|
8.8
|
|
E 21311/ 6 x1,5
|
|
6
|
1.5
|
9
|
|
E 21311/ 6 x2
|
|
6
|
2
|
10
|
|
E 21311/ 6 x2,5
|
|
6
|
2.5
|
11
|
|
E 21311/ 6,5x1,5
|
|
6.5
|
1.5
|
9.5
|
|
E 21311/ 6,5x2
|
|
6.5
|
2
|
10.5
|
|
E 21311/ 7 x1,5
|
|
7
|
1.5
|
10
|
|
E 21311/ 7 x2
|
|
7
|
2
|
11
|
|
E 21311/ 7 x2,5
|
|
7
|
2.5
|
12
|
|
E 21311/ 7,5x1,5
|
|
7.5
|
1.5
|
10.5
|
|
E 21311/ 7,5x2
|
|
7.5
|
2
|
11.5
|
|
E 21311/ 8 x1
|
|
8
|
1
|
10
|
|
E 21311/ 8 x1,5
|
|
8
|
1.5
|
11
|
|
E 21311/ 8 x2
|
|
8
|
2
|
12
|
|
E 21311/ 8 x2,5
|
|
8
|
2.5
|
13
|
|
E 21311/ 8 x3
|
|
8
|
3
|
14
|
|
E 21311/ 8,5x1,5
|
|
8.5
|
1.5
|
11.5
|
|
E 21311/ 8,5x2
|
|
8.5
|
2
|
12.5
|
|
E 21311/ 9 x1
|
|
9
|
1
|
11
|
|
E 21311/ 9 x1,5
|
|
9
|
1.5
|
12
|
|
E 21311/ 9 x2
|
|
9
|
2
|
13
|
|
E 21311/ 9 x2,5
|
|
9
|
2.5
|
14
|
|
E 21311/ 9 x3
|
|
9
|
3
|
15
|
Detalji
Opis proizvoda
- Maksimalna temperatura (ulje) 180 °C (vrhunac 200 °C)
- Maksimalna temperatura (voda): 180 °C (vrhunac 200 °C)
Materijal
- Sa crvenom prevlakom
- FKM plus, 75 Shore A
Dokumenti
List sa podacima E 21311
pdf
Information material
pdf
Information O-Ring countersink, ring grooves - recommendations
pdf
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam