Stavka 5

ADP
h max.
d
h min.
d1
F max. [kN]
SB
HWS 150/ 50
50
31
38
31
25
6,6 - 14
HWS 150/ 52
52
50
42
50
100
14 - 22
HWS 150/ 70
70
50
50
50
100
14 - 22
HWS 150/100
100
50
70
50
100
14 - 22
HWS 150/140
140
68
100
68
120
20 - 40

Detalji

Opis proizvoda

  • Samozaključavajuće vreteno sa trapezoidnim navojem i graničnikom
  • Od veličine 52 sa rupom za centriranje od Ø12 mm

Materijal

  • Temperiran čelik, lakiran