Stavka 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22025/ 9/10
9
10
42
28
17
6
18
E 22025/13/13
13
13
51
28
22
9
22

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 15 bara
  • Maksimalna temperatura (ulje) 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C

Prednosti

  • Kompatibilno prema evropskom standardu
  • Štedi vreme kroz brzu i laku umetnu vezu
  • Ušteda prostora uz jednostavnu montažu bez stezaljki

Materijal

  • 2.0401 (CuZn)