Stavka 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22005/ 9/10
9
10
30
28
17
7
18
E 22005/13/13
13
13
36
28
22
9
22

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura (ulje) 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C
  • Maksimalan pritisak: 15 bara

Prednosti

  • Kompatibilno prema evropskom standardu
  • Štedi vreme kroz brzu i laku umetnu vezu
  • Ušteda prostora uz jednostavnu montažu bez stezaljki

Materijal

  • 2.0401 (CuZn)