Ultrazvočne naprave

Ultrazvočni sistemi so rešitev za zahtevne oblike orodij in za orodja za upogibanje. Poleg ultrazvočnih enot z visoko zmogljivostjo za popolno odstranjevanje nudimo tudi stroškovno učinkovito alternativo za delo s pilami iz steklokeramičnih vlaken.

4 Izdelek/i najden/i
4 Izdelek/i najden/i
GESU 1100 Ultrazvočna enota 36 W Posamična slika izdelka
GESU 1100
Ultrazvočna enota 36 W
1 Izdelek
GESU 1300 Ultrazvočna naprava 100 W Posamična slika izdelka
GESU 1300
Ultrazvočna naprava 100 W
1 Izdelek
GESU 2200 Ultrazvočno držalo 45 W Posamična slika izdelka
GESU 2200
Ultrazvočno držalo 45 W
1 Izdelek
GESU 3245 Držalo orodja za ultrazvočno enoto 36 W Posamična slika izdelka
GESU 3245
Držalo orodja za ultrazvočno enoto 36 W
2 Izdelek
Prikaz 4 od 4 izdelkov.