Brusni čepi

Naša ponudba obsega veliko različnih vrst brusilnih čepov vseh oblik in velikosti, od diamantnih do korundnih in gumiranih brusilnih čepov.

1 Izdelek/i najden/i
1 Izdelek/i najden/i
V 72442 Brusni čep EKR, srednja vezava, steblo Ø6 Posamična slika izdelka
V 72442
Brusni čep EKR, srednja vezava, steblo Ø6
19 Izdelek
Prikaz 1 od 1 izdelkov.

Polirni čepi z gumijastim vezjem

Polirni čepi z gumijastim vezjem so izjemno primerni za poliranje in fino brušenje jekla, rje, kislinsko odpornega jekla, materiale, odporne na visoke temperature in neželezne kovine.

Zaradi posebne zasnove polirnih čepov, jih je mogoče uporabiti tudi v kombinaciji z mazalnimi sredstvi. Pri poliranju z drugimi polirnimi čepi bi se pri tovrstnih materialih pore zaprle, zaradi česar bi čepi postali neuporabni.

Polirne čepe se lahko uporabljajo za mat poliranje kot tudi za nanašanje optičnih učinkov. Zaradi elastične vezave zrn je mogoče doseči zelo fino poliranje.

Področje uporabe: Utori, izvrtine, konkavne in konveksne površine