Ultrazvočne naprave

Ultrazvočni sistemi so rešitev za orodja za upogibanje. Poleg ultrazvočnih enot z visoko zmogljivostjo za popolno odstranjevanje nudimo tudi stroškovno učinkovito alternativo za delo s pilami iz steklokeramičnih vlaken.

13 Izdelek/i najden/i
13 Izdelek/i najden/i
GESU 1100 Ultrazvočna enota 36 W Posamična slika izdelka
GESU 1100
Ultrazvočna enota 36 W
1 Izdelek
GESU 1200/Set Set: Ultrazvočna enota 45 W Set
GESU 1200/Set
Set: Ultrazvočna enota 45 W
1 Izdelek
GESU 1200 Ultrazvočna enota 45 W Posamična slika izdelka
GESU 1200
Ultrazvočna enota 45 W
1 Izdelek
GESU 1300/Set Ultrazvočna naprava 100 W Posamična slika izdelka
GESU 1300/Set
Ultrazvočna naprava 100 W
3 Izdelek
GESU 1300 Ultrazvočna naprava 100 W Posamična slika izdelka
GESU 1300
Ultrazvočna naprava 100 W
1 Izdelek
GESU 2100 Ultrazvočno držalo 36 W Posamična slika izdelka
GESU 2100
Ultrazvočno držalo 36 W
1 Izdelek
GESU 2200 Ultrazvočno držalo 45 W Posamična slika izdelka
GESU 2200
Ultrazvočno držalo 45 W
1 Izdelek
GESU 2305 Kabel za ultrazvočno držalo GESU 2300 Posamična slika izdelka
GESU 2305
Kabel za ultrazvočno držalo GESU 2300
1 Izdelek
GESU 2310 Mikromotor za GESU 1300 Posamična slika izdelka
GESU 2310
Mikromotor za GESU 1300
1 Izdelek
GESU 3245 Držalo orodja za ultrazvočno enoto 36 W Posamična slika izdelka
GESU 3245
Držalo orodja za ultrazvočno enoto 36 W
2 Izdelek
GESU 3240 Držalo orodja za ultrazvočno enoto 45 W Posamična slika izdelka
GESU 3240
Držalo orodja za ultrazvočno enoto 45 W
6 Izdelek
GESU 3252 Pribor za ročno držalo, Nano Posamična slika izdelka
GESU 3252
Pribor za ročno držalo, Nano
6 Izdelek
GK 800 Kovček za shranjevanje krmilnih/ultrazvočnih enot Posamična slika izdelka
GK 800
Kovček za shranjevanje krmilnih/ultrazvočnih enot
3 Izdelek
Prikaz 13 od 13 izdelkov.