Izdelek 9

ADP
d
d1
l
l1
d2
l2
HWZ 9060/12/ 4
12
4
40
44
16
29
HWZ 9060/12/ 6
12
6
40
44
16
36
HWZ 9060/12/ 8
12
8
40
44
16
37
HWZ 9060/20/ 4
20
4
50
54
25
28
HWZ 9060/20/ 6
20
6
50
54
25
36
HWZ 9060/20/ 8
20
8
50
54
25
37
HWZ 9060/20/10
20
10
50
54
25
40
HWZ 9060/20/12
20
12
50
54
25
45
HWZ 9060/20/16
20
16
50
54
25
48

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Kaljeno in brušeno
  • Kovinsko zaprto za orodja z notranjim dovodom hladilne tekočine
  • Primerno za HWZ 1155, HWZ 2255, HWZ 1161, HWZ 2261,
    HWZ 11651, HWZ 22651, HWZ 1166 in HWZ 2266

Uporaba

  • Za zmanjšanje premera vpenjanja
  • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodij