Izdelek 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
WZG 341317/ 3
M 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
WZG 341317/ 4
M 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
WZG 341317/ 5
M 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
WZG 341317/ 6
M 6
80
11
6
5
1
3
4.9
WZG 341317/ 8
M 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
WZG 341317/10
M10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
WZG 341317/12
M12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7

Uporaba

Uporaba
P

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

M

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

K

Primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

N

Primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

S

Primerno

Posebne, super in titanove zlitine

H

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

Primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

Primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

Primerno

Posebne, super in titanove zlitine

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

  • Posebej primerno
  • Primerno
  • Ni primerno

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Na kalkulator

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za metrične ISO navoje

Material

  • HSS-E-PM, TiAlN-prevleka