E 20004
Temperirini priključek z O-tesnilom
Izdelek 5
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
d4
|
1x E 2130
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20004/ 9/ 10
|
|
9
|
M10 x 1
|
24
|
15
|
7
|
6
|
E 2130/ 9 x2
|
|
E 20004/ 9/1/8
|
|
9
|
G 1/8"
|
24
|
15
|
7
|
6
|
E 2130/ 8,5x2
|
|
E 20004/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
24
|
17
|
7
|
6
|
E 2130/11,5x2
|
|
E 20004/13/ 14
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
26
|
17
|
9
|
9
|
E 2130/12,4x1,8
|
|
E 20004/13/1/4
|
|
13
|
G 1/4"
|
26
|
17
|
9
|
9
|
E 2130/11,5x2
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- dodaten Teflonski trak ali dodatno tesnilo ni potrebno
- Maksimalna temperatura (voda): 100 °C
- Maksimalna temperatura (olje): 180 °C
Material
- Medenina (ponikljan palčni navoj)
Dokumenti
Podatkovni list E 20004
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas