Izdelek 6

ADP
d1
d2
E
Nm [Nm]
SW
l1
l2
E 27421/20/ 5
M20 x 1.5
5- 9
26.5
4.5
24
27
9
E 27421/20/10
M20 x 1.5
10-14
30
4.5
27
28
9
E 27421/25/ 9
M25 x 1.5
9-16
36.5
5
33
31
11
E 27421/25/13
M25 x 1.5
13-18
36.5
5
33
31
11
E 27421/32/13
M32 x 1.5
13-20
47
6.5
42
39
11.5
E 27421/32/18
M32 x 1.5
18-25
47
6.5
42
39
11.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Vrsta zaščite IP 68
  • Maksimalna temperatura: 100 °C

Material

  • PA