E 2165
Razdelilni blok za vodo
Izdelek 16
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
Izhodi
|
Barva
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
l4
|
l5
|
l6
|
l7
|
l8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2165/3/4/1/4/ 4/B
|
|
G 3/4"
|
G 1/4"
|
4
|
|
190
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/1/4/ 4/R
|
|
G 3/4"
|
G 1/4"
|
4
|
|
190
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/1/4/ 6/B
|
|
G 3/4"
|
G 1/4"
|
6
|
|
266
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/1/4/ 6/R
|
|
G 3/4"
|
G 1/4"
|
6
|
|
266
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/1/4/ 8/B
|
|
G 3/4"
|
G 1/4"
|
8
|
|
342
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/1/4/ 8/R
|
|
G 3/4"
|
G 1/4"
|
8
|
|
342
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/1/4/10/B
|
|
G 3/4"
|
G 1/4"
|
10
|
|
418
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/1/4/10/R
|
|
G 3/4"
|
G 1/4"
|
10
|
|
418
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/3/8/ 4/B
|
|
G 3/4"
|
G 3/8"
|
4
|
|
190
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/3/8/ 4/R
|
|
G 3/4"
|
G 3/8"
|
4
|
|
190
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/3/8/ 6/B
|
|
G 3/4"
|
G 3/8"
|
6
|
|
266
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/3/8/ 6/R
|
|
G 3/4"
|
G 3/8"
|
6
|
|
266
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/3/8/ 8/B
|
|
G 3/4"
|
G 3/8"
|
8
|
|
342
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/3/8/ 8/R
|
|
G 3/4"
|
G 3/8"
|
8
|
|
342
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/3/8/10/B
|
|
G 3/4"
|
G 3/8"
|
10
|
|
418
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
|
E 2165/3/4/3/8/10/R
|
|
G 3/4"
|
G 3/8"
|
10
|
|
418
|
20.6
|
38
|
4.5
|
57.2
|
30
|
31
|
41.3
|
41.5
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalni tlak: 15 bar
- Maksimalna temperatura: 200 °C
Material
- Aluminij, eloksiran
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas