Izdelek 9

ADP
b
l2
s
d1
l1
d3
d5
l5
E 2108/ 6/140
6
140
2
8
13
M 3
6
6
E 2108/ 8/180
8
180
2
10
13
M 5
8
8
E 2108/10/180
10
180
2
12
13
M 6
10
10
E 2108/12/220
12
220
2
14
16
M 6
12
12
E 2108/15/250
15
250
2
16
16
M 8
15
15
E 2108/16/250
16
250
2
18
16
M 8
16
16
E 2108/18/300
18
300
2
20
20
M10
18
18
E 2108/20/300
20
300
2
22
20
M12
20
20
E 2108/25/390
25
390
2
26
22
M16
25
25

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura (voda): 100 °C
  • Maksimalna temperatura (olje): 180 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn) / FKM (Viton)