Izdelek 13

ADP
d1
l1
d2
E 20772/ 6 x 270
6
270
M 3
E 20772/ 6 x 440
6
440
M 3
E 20772/ 6 x 600
6
600
M 3
E 20772/ 8 x 270
8
270
M 4
E 20772/ 8 x 440
8
440
M 4
E 20772/ 8 x 600
8
600
M 4
E 20772/ 9 x 440
9
440
M 4
E 20772/10 x 270
10
270
M 6
E 20772/10 x 440
10
440
M 6
E 20772/10 x 970
10
970
M 6
E 20772/12 x 270
12
270
M 6
E 20772/12 x 440
12
440
M 6
E 20772/12 x 970
12
970
M 6

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za pregradni čep E 2078 ≥ 12 mm