Izdelek 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22045/ 9/10
9
10
42
28
17
6
18
E 22045/13/13
13
13
51
28
22
9
22

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 15 bar
  • Maksimalna temperatura (olje): 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C

Prednosti

  • Združljivo z evropskim standardom
  • Prihranek časa glede na hitro in enostavno priključitev cevi
  • Prihranek prostora glede na montažo brez objemk

Material

  • 2.0401 (CuZn)