Izdelek 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2204/ 9/ 9
9
9
42
22
17
6
E 2204/13/13
13
13
51
25
22
9
E 2204/19/19
19
19
78
34
31
13

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 15 bar
  • Maksimalna temperatura (olje): 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C

Prednosti

  • Združljivo z evropskim standardom

Material

  • 2.0401 (CuZn)