Izdelek 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22005/ 9/10
9
10
30
28
17
7
18
E 22005/13/13
13
13
36
28
22
9
22

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura (olje): 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C
  • Maksimalni tlak: 15 bar

Prednosti

  • Združljivo z evropskim standardom
  • Prihranek časa glede na hitro in enostavno priključitev cevi
  • Prihranek prostora glede na montažo brez objemk

Material

  • 2.0401 (CuZn)