Izdelek 10

ADP
SK [kN]
M
b1
AM [Nm]
b
h
l
h1
l1
SW1
h2
l2
l3
d
HWS 102/16/12/14
16
M12
14
50
38
0 - 50
104
35.5
13
8
101
38
12 - 66
M14
HWS 102/16/12/16
16
M12
16
50
38
0 - 50
104
35.5
13
8
101
38
12 - 66
M14
HWS 102/16/12/18
16
M12
18
50
38
0 - 50
104
35.5
13
8
101
38
12 - 66
M14
HWS 102/20/12/14
20
M12
14
100
48
0 - 60
130
39
17.5
10
121
47.5
15 - 83
M18
HWS 102/20/12/16
20
M12
16
100
48
0 - 60
130
39
17.5
10
121
47.5
15 - 83
M18
HWS 102/20/12/18
20
M12
18
100
48
0 - 60
130
39
17.5
10
121
47.5
15 - 83
M18
HWS 102/25/16/18
25
M16
18
150
55
0 - 65
140
43
19.5
12
130
54.5
18 - 96
M20
HWS 102/25/16/22
25
M16
22
150
55
0 - 65
140
43
19.5
12
130
54.5
18 - 96
M20
HWS 102/55/20/22
55
M20
22
200
74
20 - 80
178
55
24
12
180
65.5
17 - 92
M24
HWS 102/55/20/24
55
M20
24
200
74
20 - 80
178
55
24
12
180
65.5
17 - 92
M24

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Enostavno pozicioniranje posameznih vpenjalnih elementov
  • Hitro vpenjanje plošč na vpenjalno mizo z T-utori
  • Robustna konstrukcija - iz kovanega poboljšanega jekla