Scule de strângere

42 Produse găsite
42 Produse găsite
V 30000/Set Șurubelniță hexagonală cotită, cu cap sferic, lungă Set
Șurubelniță hexagonală cotită, cu cap sferic, lungă
1 Articol
V 30000 Șurubelniță hexagonală cotită Cadru produs
Șurubelniță hexagonală cotită
12 Articol
V 30030/Set Șurubelniță hexagonală cu mâner T Set
Șurubelniță hexagonală cu mâner T
1 Articol
V 30030 Șurubelniță hexagonală cu mâner T Cadru produs
Șurubelniță hexagonală cu mâner T
7 Articol
V 30200/Set Set: Șurubelniță plată Set
Set: Șurubelniță plată
2 Articol
V 30200 Șurubelniță plată Cadru produs
Șurubelniță plată
6 Articol
V 30220/Set Set: Șurubelniță plată, micro Set
Set: Șurubelniță plată, micro
1 Articol
V 30220 Șurubelniță plată, micro Cadru produs
Șurubelniță plată, micro
9 Articol
V 302201 Lamă de schimb pentru șurubelniță plată, micro Cadru produs
Lamă de schimb pentru șurubelniță plată, micro
9 Articol
V 30400 Șurubelniță în cruce Cadru produs
Șurubelniță în cruce
6 Articol
V 30600/Set Set: Șurubelniță TORX® Set
Set: Șurubelniță TORX®
2 Articol
V 30600 Șurubelniță TORX® Cadru produs
Șurubelniță TORX®
16 Articol
V 31100 Set de biți Cadru produs
Set de biți
1 Articol
V 31300 Șurubelniță de cuplu reglabilă Cadru produs
Șurubelniță de cuplu reglabilă
1 Articol
V 32010/Set SET: Cheie fixă Set
SET: Cheie fixă
2 Articol
V 32010 Cheie fixă Cadru produs
Cheie fixă
10 Articol
V 32220/Set SET: Cheie combinată Set
SET: Cheie combinată
2 Articol
V 32220 Cheie combinată Cadru produs
Cheie combinată
22 Articol
V 32610 Cheie cârlig cu nas
Cheie cârlig cu nas
9 Articol
V 32614 Cheie cârlig cu pin
Cheie cârlig cu pin
2 Articol
V 32862 Cheie cu pini, ajustabilă
Cheie cu pini, ajustabilă
3 Articol
V 32910 Cheie de strângere pentru piuliță cuplare ER Cadru produs
Cheie de strângere pentru piuliță cuplare ER
4 Articol
V 32920 Cheie pentru șuruburile de fixare a frezei Cadru produs
Cheie pentru șuruburile de fixare a frezei
2 Articol
V 32930 Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Cadru produs
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK
3 Articol
V 34000 Cheie tubulară hexagonală
Cheie tubulară hexagonală
2 Articol
V 36200 Șurubelniță dinamometrică ajustabilă Cadru produs
Șurubelniță dinamometrică ajustabilă
2 Articol
V 31200 Lamă de schimb TORX® șurubelniță dinamometrică Cadru produs
Lamă de schimb TORX® șurubelniță dinamometrică
7 Articol
V 34012 Cheie tubulară dublă, 90° Cadru produs
Cheie tubulară dublă, 90°
3 Articol
V 34210 Clichet reversibil Cadru produs
Clichet reversibil
2 Articol
V 36002 Cheie dinamometrică cu clichet reversibil
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil
3 Articol
V 34010/Set Set: Cheie tubulară Set
Set: Cheie tubulară
1 Articol
V 34010 Cheie tubulară
Cheie tubulară
8 Articol
V 34402/Set Set: Locaș cheie hexagonal Set
Set: Locaș cheie hexagonal
2 Articol
V 34402 Locaș cheie hexagonal Cadru produs
Locaș cheie hexagonal
22 Articol
V 34412 Cheie tubulară, doisprezece laturi
Cheie tubulară, doisprezece laturi
5 Articol
V 34414 Cheie tubulară lungă, doisprezece laturi
Cheie tubulară lungă, doisprezece laturi
5 Articol
V 34422/Set Set: Bit șurubelniță, hexagonal Set
Set: Bit șurubelniță, hexagonal
2 Articol
V 34422 Bit șurubelniță, hexagonal Cadru produs
Bit șurubelniță, hexagonal
14 Articol
V 344022 Șină reținere chei Cadru produs
Șină reținere chei
2 Articol
V 30410 Șurubelniță în cruce, extra lungă Cadru produs
Șurubelniță în cruce, extra lungă
2 Articol
V 32912 Cheie de strângere pentru piuliță cuplare ER mini Cadru produs
Cheie de strângere pentru piuliță cuplare ER mini
2 Articol
V 36210 Surubelnița dinamometrica, mâner T Cadru produs
Surubelnița dinamometrica, mâner T
2 Articol
Sunt afișate 42 din 42 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.