Ceasuri comparatoare cu pârghie

14 Produse găsite
14 Produse găsite
MFH 10200 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm Cadru produs
MFH 10200
  • Oferte de primăvară
  • Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm
    2 Articol
    MFH 10400 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm Cadru produs
    MFH 10400
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm
    1 Articol
    MFH 10202 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0.01 mm Cadru produs
    MFH 10202
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0.01 mm
    4 Articol
    MFH 10202/Set Set: Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm Set
    MFH 10202/Set
    Set: Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm
    1 Articol
    MFH 10402 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm Cadru produs
    MFH 10402
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm
    1 Articol
    MFH 10602 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,001 mm Cadru produs
    MFH 10602
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,001 mm
    1 Articol
    MFH 16202 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical Cadru produs
    MFH 16202
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical
    1 Articol
    MFHZ 4020 Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator Cadru produs
    MFHZ 4020
    Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator
    7 Articol
    MFHZ 4040 Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator Cadru produs
    MFHZ 4040
    Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator
    4 Articol
    MFHZ 4015 Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator Cadru produs
    MFHZ 4015
    Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator
    2 Articol
    MFHZ 4035 Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator Cadru produs
    MFHZ 4035
    Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator
    2 Articol
    MFHZ 8020 Suport universal pentru ceas comparator pentru centrare Cadru produs
    MFHZ 8020
    Suport universal pentru ceas comparator pentru centrare
    1 Articol
    MFHZ 8030 Suport universal pentru ceas comparator Cadru produs
    MFHZ 8030
    Suport universal pentru ceas comparator
    1 Articol
    MFHZ 8040 Clemă prindere Cadru produs
    MFHZ 8040
    Clemă prindere
    1 Articol
    Sunt afișate 14 din 14 .

    Selecție magazin

    Vizualizare coș cumpărături

    Previzualizare CAD

    Coșul dvs. este gol.
    Net total
    Mergeți spre coș

    Indicație importantă

    Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.