Micrometre

Pe lângă micrometrele pentru exterior cu o ridicare crescută a fusului pentru măsurarea rapidă și micrometrele pentru interior cu un diametru al orificiului de 2 mm, vă oferim micrometre pentru adâncimi pentru măsurarea adâncimilor cu toleranțe reduse. Toate micrometrele sunt disponibile în variantă analogică și digitală.

1 Produse găsite
1 Produse găsite
MBD 50002 Micrometru digital de exterior IP65 Cadru produs
MBD 50002
Micrometru digital de exterior IP65
2 Articol
Sunt afișate 1 din 1 .

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.