Sisteme ultrasonice

Sistemele ultrasonice reprezintă soluția pentru contururi complexe și aplicații de îndoire. Pe lângă mașinile de lustruit ultrasonic cu performanțe ridicate pentru o îndepărtare perfectă, oferim, de asemenea, o alternativă ieftină pentru lucrul cu pile din fibre ceramice.

4 Produse găsite
4 Produse găsite
GESU 1100 Mașină de lustruit ultrasonic 36 W Cadru produs
GESU 1100
Mașină de lustruit ultrasonic 36 W
1 Articol
GESU 1300 Sistem ultrasonic 100 W Cadru produs
GESU 1300
Sistem ultrasonic 100 W
1 Articol
GESU 2200 Piesă de mână ultrasonic 45 W Cadru produs
GESU 2200
Piesă de mână ultrasonic 45 W
1 Articol
GESU 3245 Suport vârf pentru mașină de lustruit ultrasonic 36 W Cadru produs
GESU 3245
Suport vârf pentru mașină de lustruit ultrasonic 36 W
2 Articol
Sunt afișate 4 din 4 .

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.