Pietre biax

Sortimentul nostru include multe tipuri diferite de pietre biax în toate formele și mărimile, de la pietre montate cu diamant până la cele cu corindon și pietre biax cauciucate.

1 Produse găsite
1 Produse găsite
V 72442 Pietre biax EKR, legătură medie, coadă Ø6 Cadru produs
V 72442
Pietre biax EKR, legătură medie, coadă Ø6
19 Articol
Sunt afișate 1 din 1 .

Știfturi de lustruire cu conexiuni din cauciuc

Știfturile de lustruire sunt adecvate pentru lustruirea și șlefuirea fină a oțelului, ruginii, oțelului rezistent la acizi, materialului rezistent la temperaturi extrem de ridicate cum ar fi metalele neferoase.

Datorită calității speciale a materialului, aceste știfturi de lustruire pot fi utilizate și în combinație cu materialele lubrifiate. În cazul altor știfturi de lustruire s-ar închide porii la aceste tipuri de materiale, astfel încât știfturile nu ar putea fi utilizabile.

Aceste știfturi de lustruire pot fi utilizate atât pentru lustruirea mată, cât și pentru aplicarea efectelor optice. Datorită lipirii elastice a granulelor se poate obține o lustruire foarte fină.

Domeniu de utilizare: Caneluri, orificii, suprafețe concave și convexe

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.