Articol 21

ADP
DN
n
Sicherheitsverriegelung (VS)
Tip
d1
b
l
E 2833/ 9/ 6-VS/B10
9
6
VS
B
10
78
102
E 2833/ 9/ 6-VS/B13
9
6
VS
B
13
78
102
E 2833/ 9/ 6-VS/C10
9
6
VS
C
10
78
102
E 2833/ 9/ 6-VS/C13
9
6
VS
C
13
78
102
E 2833/ 9/ 6-VS/D3/8
9
6
VS
D
G 3/8"
78
102
E 2833/ 9/12-VS/B10
9
12
VS
B
10
78
154
E 2833/ 9/12-VS/B13
9
12
VS
B
13
78
154
E 2833/ 9/12-VS/C10
9
12
VS
C
10
78
154
E 2833/ 9/12-VS/C13
9
12
VS
C
13
78
154
E 2833/ 9/12-VS/D3/8
9
12
VS
D
G 3/8"
78
154
E 2833/ 9/20-VS/B10
9
20
VS
B
10
105
206
E 2833/ 9/20-VS/B13
9
20
VS
B
13
105
206
E 2833/ 9/20-VS/C10
9
20
VS
C
10
105
206
E 2833/ 9/20-VS/C13
9
20
VS
C
13
105
206
E 2833/ 9/20-VS/D3/8
9
20
VS
D
G 3/8"
105
206
E 2833/12/12-VS/B16
12
12
VS
B
16
110
206
E 2833/12/12-VS/C16
12
12
VS
C
16
110
206
E 2833/12/12-VS/D1/2
12
12
VS
D
G 1/2"
110
206
E 2833/12/20-VS/B16
12
20
VS
B
16
130
250
E 2833/12/20-VS/C16
12
20
VS
C
16
130
250
E 2833/12/20-VS/D1/2
12
20
VS
D
G 1/2"
130
250

Detalii

Descriere produs

  • Lățime nominală: DN 9 mm, DN 12 mm
  • Etanșare: FKM
  • Presiune maximă: 16 bar
  • Temperatură maximă: 150 °C

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.