Articol 7

ADP
b1
l1
W [°]
Δh
d1
h1
l2
b3
h3
l3
s3
s4
l4 [U] [Umdrehungen]
l4
E 5660/ 8/18/ 4
8
18
4
0.05
M 4 x 14
8
4
10
15
8.7
4
1
0.5-10
0.35-7
E 5660/ 8/18/ 8
8
18
8
0.1
M 4 x 14
8
4
10
15
8.7
4
1
0.5-10
0.35-7
E 5660/12/22/ 8
12
22
8
0.1
M 4 x 14
8
4
10
15
8.7
4
1
0.5-10
0.35-7
E 5660/16/28/ 3,5
16
28
3.5
0.05
M 5 x 20
12
4
18
20
9.9
5
2
0.5-10
0.4 -8
E 5660/16/28/ 7
16
28
7
0.1
M 5 x 20
12
4
18
20
9.9
5
2
0.5-10
0.4 -8
E 5660/24/36/ 7
24
36
7
0.1
M 5 x 20
12
4
18
20
9.9
5
2
0.5-10
0.4 -8
E 5660/32/44/ 7
32
44
7
0.1
M 5 x 20
12
4
18
20
9.9
5
2
0.5-10
0.4 -8

Detalii

Material

  • 1.2379 ≈60 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.