Articol 8

ADP
d1
l1
d2
E 2078/ 6
6
8
M 3
E 2078/ 8
8
8
M 4
E 2078/ 9
9
8
M 4
E 2078/10
10
10
M 6
E 2078/12
12
10
M 6
E 2078/14
14
10
M 6
E 2078/15
15
12
M 8
E 2078/16
16
12
M 8

Detalii

Descriere produs

  • Montare cu ajutorul setului de scule de montaj E 2077
  • Presiune maximă: 20 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)
  • 1.4105
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.