Mós

Oferecemos muitos tipos diferentes de mós em várias formas, incluindo pontas mós em diamante, corundum e borracha.

17 produto(s) encontrado(s)
17 produto(s) encontrado(s)
V 72422 Mós de óxido de alumínio rosa, de dureza média, Ø da haste de 3mm Imagem única do produto
Mós de óxido de alumínio rosa, de dureza média, Ø da haste de 3mm
22 artigo(s)
V 72423 Mós de óxido de alumínio rosa Imagem única do produto
Mós de óxido de alumínio rosa
20 artigo(s)
V 72442 Mós de óxido de alumínio rosa, de dureza média, Ø da haste de 6mm Imagem única do produto
Mós de óxido de alumínio rosa, de dureza média, Ø da haste de 6mm
19 artigo(s)
V 72483 Mós montadas SiC, dureza elevada, haste de Ø 3 Imagem única do produto
Mós montadas SiC, dureza elevada, haste de Ø 3
4 artigo(s)
V 72453 Mós montadas de óxido de alumínio (NDW), dureza elevada, haste de Ø 3 mm Imagem única do produto
V 72453
  • Oferta de outono
  • Mós montadas de óxido de alumínio (NDW), dureza elevada, haste de Ø 3 mm
    16 artigo(s)
    V 72490 Mós, premium, união extra-forte, haste ø 3 Imagem única do produto
    V 72490
  • Oferta de outono
  • Mós, premium, união extra-forte, haste ø 3
    4 artigo(s)
    V 72522 Pontas de polir em borracha de dureza média, Ø da haste de 3mm Imagem única do produto
    Pontas de polir em borracha de dureza média, Ø da haste de 3mm
    26 artigo(s)
    V 72523 Pontas de polir em borracha de dureza elevada, Ø da haste de 3mm Imagem única do produto
    Pontas de polir em borracha de dureza elevada, Ø da haste de 3mm
    5 artigo(s)
    V 72525 Pontos polimento, união de borracha premium, haste ø 3 Imagem única do produto
    Pontos polimento, união de borracha premium, haste ø 3
    8 artigo(s)
    V 72532 Pontas de polir em borracha de dureza média, Ø da haste de 6mm Imagem única do produto
    Pontas de polir em borracha de dureza média, Ø da haste de 6mm
    6 artigo(s)
    V 72623/Set Jogo de: Mós diamantadas Conjunto
    Jogo de: Mós diamantadas
    1 artigo(s)
    V 72623 Mós diamantadas Imagem única do produto
    Mós diamantadas
    31 artigo(s)
    V 72610 Conjunto de mós diamantadas mini Imagem única do produto
    Conjunto de mós diamantadas mini
    11 artigo(s)
    V 72628 Mós diamantadas, D54 Imagem única do produto
    Mós diamantadas, D54
    23 artigo(s)
    V 72712 Disco de corte diamantado Imagem única do produto
    Disco de corte diamantado
    3 artigo(s)
    V 72722 Disco de corte em Nylon, reforçado com fibra Imagem única do produto
    Disco de corte em Nylon, reforçado com fibra
    6 artigo(s)
    V 72742 Suporte manual para discos de corte Imagem única do produto
    Suporte manual para discos de corte
    1 artigo(s)
    17 de 17 apresentado

    Pontas de polir em borracha

    As pontas de polir com união de borracha são ideais para polimento e retificação fina de aço, ferrugem, aço resistente a ácidos e materiais de alta temperatura, como metais não ferrosos.

    Graças à qualidade especial destas pontas, também podem ser utilizadas com materiais lubrificantes. Com outras pontas de polir, os poros vedariam esses materiais, tornando-os inutilizáveis.

    Estas pontas podem ser utilizadas para o polimento mate, bem como para a aplicação de efeitos ópticos. Devido à integração elástica do grão, é possível obter um polimento muito fino.

    Área de aplicação: ranhuras, orifícios, superfícies côncavas e convexas
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.