Fitas e lâminas calibradas

As fitas e lâminas calibradas simplificam, por exemplo, o ajuste de punções na ferramenta de estampagem. Além disso, são muitas vezes utilizadas no alinhamento de peças em retificadores de superfície e centros de fresagem.

9 produto(s) encontrado(s)
9 produto(s) encontrado(s)
V 56002 Fita calibrada
Fita calibrada
30 artigo(s)
V 56004 Jogo de fita calibrada em aço inoxidável
Jogo de fita calibrada em aço inoxidável
15 artigo(s)
V 56042 Fita calibrada
Fita calibrada
17 artigo(s)
V 56044 Fita calibrada em aço inoxidável
Fita calibrada em aço inoxidável
14 artigo(s)
V 56060 Conj. lâminas calibradas
Conj. lâminas calibradas
2 artigo(s)
V 56062 Lâmina calibrada
Lâmina calibrada
22 artigo(s)
V 56064 Lâmina calibrada em aço inoxidável
Lâmina calibrada em aço inoxidável
43 artigo(s)
V 56002/Set Jogo de: Fitas calibradas
Jogo de: Fitas calibradas
2 artigo(s)
V 56004/Set Set: Precision gauge tapes, stainless
Set: Precision gauge tapes, stainless
1 artigo(s)
9 de 9 apresentado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.