Placas

Placas maquinadas em todos os lados para qualquer aplicação na construção de máquinas e de gabaritos.

4 produto(s) encontrado(s)
4 produto(s) encontrado(s)
P – Placas normalizadas Placa Imagem única do produto
P – Placas normalizadas
Placa
9379 artigo(s)
PL – Calços standard Calço standard Imagem única do produto
PL – Calços standard
Calço standard
856 artigo(s)
PR – Placas redondas Placa redonda Imagem única do produto
PR – Placas redondas
Placa redonda
598 artigo(s)
PRIS - Placa de anel Placa de anel Imagem única do produto
PRIS - Placa de anel
Placa de anel
1 artigo(s)
4 de 4 apresentado

PL – Calços standard

Os nossos calços são adequados para as necessidades de precisão mais elevada na construção de máquinas e de gabaritos. A espessura é maquinada para uma tolerância de 0/+0,02 mm.

PR – Placas redondas

As nossas placas redondas são maquinadas em todos os lados e podem ser utilizadas para qualquer aplicação na construção de máquinas e de gabaritos. Estas são torneadas com tolerâncias apertadas, e com a respetiva espessura retificada com precisão.

Spannende Blogbeiträge
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.