Paquímetros

A nossa gama de paquímetros inclui paquímetros e comparadores de profundidade de alta precisão. Através da classificação de acordo com o grau de proteção contra a entrada, também podem ser utilizados na proximidade imediata de máquinas. Os paquímetros estão disponíveis nas versões digital, analógica ou de marcação.

1 produto(s) encontrado(s)
1 produto(s) encontrado(s)
MSET 1000 Conjunto de instrumentos de medição, Plus Imagem única do produto
MSET 1000
Conjunto de instrumentos de medição, Plus
3 artigo(s)
1 de 1 apresentado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.